Référence: 52071
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776090408
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1037518
Fixing: Table
Série: 5209
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00010
IP: 20
Puissance max. (W): 5
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 390lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Hauteur total: 590
Longueur: 700
Profondeur: 200
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 4
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 510
Largeur de la boîte individuelle (MM): 105
Longueur de la boîte individuelle (MM): 175
Volume Box Ind. Chalut: 0.009371
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3,034
PCS: 80
Poids net élément consolidé: 2,789