Publier vos produits
INVITING Lampe avec pince blanche

INVITING Lampe avec pince blanche

INVITING est une famille conçue par Bohman&Folenius pour l'éclairage domestique. Sa principale caractéristique est que la lumière se déplace pour vous accompagner selon différents besoins et ambiances. La tête peut être ajustée dans son axe horizontal et vertical et la source lumineuse est réglable à la fois en intensité en faisant glisser la circonférence supérieure le long de la tête et en température de couleur en tournant la molette. Ce luminaire est conçu pour éclairer les tables de travail, les espaces de lecture ou les étagères, ainsi que les têtes de lit.
Spécification
  • Référence: 57315

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776322011

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1043678

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: 1_56_7

    Commercial Description: INVITING Lampe avec pince blanche

    Product Description: INVITING est une famille conçue par Bohman&Folenius pour l'éclairage domestique. Sa principale caractéristique est que la lumière se déplace pour vous accompagner selon différents besoins et ambiances. La tête peut être ajustée dans son axe horizontal et vertical et la source lumineuse est réglable à la fois en intensité en faisant glisser la circonférence supérieure le long de la tête et en température de couleur en tournant la molette. Ce luminaire est conçu pour éclairer les tables de travail, les espaces de lecture ou les étagères, ainsi que les têtes de lit.

    Série: 5730

    Body material: Aluminium

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Blanc Mat

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00015

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 410lm

    Tension: 100V-240V

    Plage K ajustable: 2700 - 4800K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1

    CRI: >80

    Hauteur total: 300

    Longueur: 210

    Profondeur: 75

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 100

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 165

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 350

    Volume Box Ind. Chalut: 0.026

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.4

    PCS: 120

    Poids net élément consolidé: 1.3

Spécifications techniques
  • Réference unique.57315_-_INVITING-White-clip-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)1.3
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers