Publier vos produits
LIST Lampe applique noir

LIST Lampe applique noir

Lampe à air industrielle pour l'éclairage intérieur. Sa structure et son design articulé s'intègrent idéalement dans les cuisines et les salles à manger. Cette lampe donnera aux espaces une touche moderne et industrielle, une combinaison idéale pour les intérieurs.
Spécification
  • Référence: 60000

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118584

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 6000

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 335

    Longueur: 130

    Profondeur: 155

    Diamètre de la base: 130

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 8

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 453

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 170

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 198

    Volume Box Ind. Chalut: 0.015248

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.9

    PCS: 48

    Poids net élément consolidé: 0.765

Spécifications techniques
  • Réference unique.60000_-_LIST-Black-spotlight
  • Famille de produitsIntérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.765
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie