Publier vos produits
NESO SLIM LINE30 2700K noir

NESO SLIM LINE30 2700K noir

NESO SLIM LINE est un luminaire de la famille NESO SLIM. Il est intégré au rail grâce à des aimants. Il mesure 30 cm.
Spécification
  • Référence: 6010492702

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776361850

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES

    Commercial Description: NESO SLIM LINE30 2700K noir

    Product Description: NESO SLIM LINE est un luminaire de la famille NESO SLIM. Il est intégré au rail grâce à des aimants. Il mesure 30 cm.

    Série: 50101

    Body material: Aluminium

    Body finish: Noir

    IP: 20

    Genre: III

    Puissance max. (W): 6W

    Lumens max: 322lm

    Tension: 24V DC

    Température de couleur (K): 2700K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 100°

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.0207

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.9

    Poids net élément consolidé: 0,16

Spécifications techniques
  • Réference unique.6010492702_-_NESO-SLIM-Black-LINE30-2700K
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)16
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie