Référence: 6010692712W
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776361997
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES
Commercial Description: NESO SLIM TOP 2700K 20 degrés noir CASAMBI
Product Description: NESO SLIM TOP est un luminaire de la famille NESO SLIM. Il est intégré au rail grâce à des aimants. La version 20° est idéale comme lumière d'accentuation dans les vitrines ou vitrines de magasins, dans les restaurants et les hôtels, mais aussi dans les salles d'exposition ou les musées. Le système CASAMBI permet de régler l'intensité de la lumière.
Série: 50101
Body material: Aluminium
Body finish: Noir
IP: 20
Genre: III
Puissance max. (W): 5W
Lumens max: 308lm
Tension: 24V DC
Température de couleur (K): 2700K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 20°
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
Poids net élément consolidé: 0,58