Publier vos produits
NESO SLIM TOP 3000K 20 degrés noir CASAMBI

NESO SLIM TOP 3000K 20 degrés noir CASAMBI

NESO SLIM TOP est un luminaire de la famille NESO SLIM. Il est intégré au rail grâce à des aimants. La version 20° est idéale comme lumière d'accentuation dans les vitrines ou vitrines de magasins, dans les restaurants et les hôtels, mais aussi dans les salles d'exposition ou les musées. Avec une température de couleur de 3000K, ce luminaire encastré permet de créer des ambiances agréables et accueillantes. Le système CASAMBI permet de régler l'intensité de la lumière.
Spécification
  • Référence: 6010693012W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776362055

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES

    Commercial Description: NESO SLIM TOP 3000K 20 degrés noir CASAMBI

    Product Description: NESO SLIM TOP est un luminaire de la famille NESO SLIM. Il est intégré au rail grâce à des aimants. La version 20° est idéale comme lumière d'accentuation dans les vitrines ou vitrines de magasins, dans les restaurants et les hôtels, mais aussi dans les salles d'exposition ou les musées. Avec une température de couleur de 3000K, ce luminaire encastré permet de créer des ambiances agréables et accueillantes. Le système CASAMBI permet de régler l'intensité de la lumière.

    Série: 50101

    Body material: Aluminium

    Body finish: Noir

    IP: 20

    Genre: III

    Puissance max. (W): 5W

    Lumens max: 318lm

    Tension: 24V DC

    Température de couleur (K): 3000K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 20°

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 0,58

Spécifications techniques
  • Réference unique.6010693012W_-_NESO-SLIM-TOP-3000K-20-degrees-black-CASAMBI
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)58
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie