Référence: 6010902702
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776362390
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES
Commercial Description: NESO SLIM UNIK suspension 2700K noir
Product Description: NESO SLIM UNIK est un luminaire noir de la famille NESO SLIM avec une température de couleur de 2700K. Il est intégré au rail grâce à des aimants. Diffuseur en verre opale.
Série: 50101
Body material: Aluminium
Body finish: Noir
IP: 20
Genre: III
Puissance max. (W): 5W
Lumens max: 230lm
Tension: 24V DC
Température de couleur (K): 2700K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 325°
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.095256
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.3
Poids net élément consolidé: 0,41