Publier vos produits
NESO SLIM Rail encastrable 1 métro noir DALI

NESO SLIM Rail encastrable 1 métro noir DALI

Rail encastré de la série NESO SLIM. NESO SLIM est une famille de la gamme architecturale que vous pouvez créer selon les besoins de votre projet ou de votre entreprise. Il mesure 1m. Ce rail est destiné à être utilisé avec des projecteurs dotés d'un système DALI.
Spécification
  • Référence: 6020120102D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776362505

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROJECTEUR SUR RAIL

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: NESO SLIM Rail encastrable 1 métro noir DALI

    Product Description: Rail encastré de la série NESO SLIM. NESO SLIM est une famille de la gamme architecturale que vous pouvez créer selon les besoins de votre projet ou de votre entreprise. Il mesure 1m. Ce rail est destiné à être utilisé avec des projecteurs dotés d'un système DALI.

    Série: 50101

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.95

    Poids net élément consolidé: 1,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.6020120102D_-_NESO-SLIM-Track-recessed-1-meter-black-DALI
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsProjecteur Sur Rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)180
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers