Publier vos produits
TEN Lampe de table or satiné
TEN Lampe de table or satiné
TEN Lampe de table or satiné
TEN Lampe de table or satiné

    TEN Lampe de table or satiné

    Luminaire de table au design adaptatif créé par Faro Team. Son style simple et classique s'adapte aussi bien aux environnements nordiques que contemporains. La proéminence de la lampe revient à l'ampoule.
    Spécification
    • Référence: 62157

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776120754

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Série: 6216

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17464

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 75

      Longueur: 90

      Profondeur: 90

      Diamètre total: 60

      Diamètre de la base: 90

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 30

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 85

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 100

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 100

      Volume Box Ind. Chalut: 0.00085

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.27

      PCS: 480

      Poids net élément consolidé: 0.25

    Spécifications techniques
    • Réference unique.62157_-_ten-satin-gold-table-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL