Publier vos produits
TILA Applique noire
TILA Applique noire
TILA Applique noire
TILA Applique noire

    TILA Applique noire

    TILA est une applique murale conçue par Estudi Ribaudí conçue pour éclairer la chambre ou les espaces de lecture. Sa structure, réalisée en acier, permet d'y déposer un livre ou un magazine. Le faisceau lumineux de cette applique murale noire de style nordique est entièrement orientable. Il peut être installé avec ou sans le câble visible.
    Spécification
    • Référence: 62361

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776224667

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 6236

      Screen material: Acier

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27 G45

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17462

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 460

      Longueur: 145

      Profondeur: 180

      Accessoires inclus dans la boîte: Cable negro 1.5m con clavija

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 225

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 200

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 560

      Volume Box Ind. Chalut: 0.02187

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 1.3

    Spécifications techniques
    • Réference unique.62361_-_tila-black-table-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL