Référence: 63398
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776085855
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1076504
Fixing: Mur
Série: 17012
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00088
IP: 20
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 1200lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: >80
Hauteur total: 60
Longueur: 280
Profondeur: 280
Diamètre total: 285
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 10
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 65
Largeur de la boîte individuelle (MM): 340
Longueur de la boîte individuelle (MM): 340
Volume Box Ind. Chalut: 0.007514
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.8
PCS: 90
Poids net élément consolidé: 0.68