Publier vos produits
PLAS RCT Encastrable blanc 2700K

PLAS RCT Encastrable blanc 2700K

PLAS est un luminaire encastré design en plâtre et aluminium doté de la technologie LED 2700K pour un éclairage chaleureux et élégant dans votre maison.
Spécification
  • Référence: 63491

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776358942

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1941517

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: ENCASTRABLE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: PLAS RCT Encastrable blanc 2700K

    Product Description: PLAS est un luminaire encastré design en plâtre et aluminium doté de la technologie LED 2700K pour un éclairage chaleureux et élégant dans votre maison.

    Série: 2067

    Body material: Gypse

    Body finish: Blanc

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00343

    IP: 20

    Genre: III

    Puissance max. (W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: HIGH POWER LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 153 lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: >80

    Hauteur total: 245

    Longueur: 105

    Profondeur: 50

    MESURE DE COUPE: 248x113

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00472

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.02

    Poids net élément consolidé: 0,92

Spécifications techniques
  • Réference unique.63491_-_PLAS-RCT-White-recessed-lamp-2700K
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsRECESSED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlâtre
  • Poids net (Kg)92
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie