Publier vos produits
DANUBIO 575 Applique bronze 18W
DANUBIO 575 Applique bronze 18W
DANUBIO 575 Applique bronze 18W

    DANUBIO 575 Applique bronze 18W

    DANUBIO est une applique murale en bronze à technologie LED réalisée en métal. Grâce à son IP44, il est idéal pour l'éclairage de la salle de bain. Version 18W.
    Spécification
    • Référence: 63605

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776229822

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1121789

      Fixing: Mur

      Série: 6360

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00177

      IP: 44

      Puissance max. (W): 18

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 1080lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 2700K

      TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

      CRI: >80

      Hauteur total: 90

      Longueur: 575

      Profondeur: 80

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 635

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 125

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 125

      Volume Box Ind. Chalut: 0.009844

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.8

      PCS: 300

      Poids net élément consolidé: 2.5

    Spécifications techniques
    • Réference unique.63605_-_danubio-bronze-wall-lamp-18w
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL