Publier vos produits
DOLME Plafonnier noir

DOLME Plafonnier noir

DOLME est un plafonnier noir à l'esthétique minimaliste et conçu par xJeR Studio. La source d'éclairage est une LED 24W 3000K. Cette lampe d'éclairage intérieur projette un éclairage doux idéal pour la maison. La forme aplatie du luminaire le rend complètement intégré à l'environnement.
Spécification
  • Référence: 64096

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776141797

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1069301

    Fixing: Mur

    Série: 6409

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00082

    IP: 20

    Puissance max. (W): 24

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 1900lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 70

    Longueur: 400

    Profondeur: 400

    Diamètre total: 400

    Diamètre fleuron: 240

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 3

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 440

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 95

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 440

    Volume Box Ind. Chalut: 0.018392

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.9

    PCS: 30

    Poids net élément consolidé: 2

Spécifications techniques
  • Réference unique.64096_-_DOLME-Black-ceiling-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)2
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit