Référence: 64099
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776141766
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1069301
Fixing: Plafond
Série: 6409
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00082
IP: 20
Puissance max. (W): 23
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 1260lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 1670
Longueur: 400
Profondeur: 400
Diamètre total: 400
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 3
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 443
Largeur de la boîte individuelle (MM): 140
Longueur de la boîte individuelle (MM): 443
Volume Box Ind. Chalut: 0.027475
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.9
PCS: 12
Poids net élément consolidé: 2.8