Publier vos produits
CLARA 5L Lampe suspension transparent
CLARA 5L Lampe suspension transparent

    CLARA 5L Lampe suspension transparent

    Lampe à suspension en verre pour éclairage intérieur. Design innovant, air industriel et style contemporain. CLARA est un luminaire décoratif idéal aussi bien pour l'éclairage résidentiel que pour les restaurants. Version avec rosace multiple à 5 lumières.
    Spécification
    • Référence: 64128-5L

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776241695

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 6412

      Screen material: Verre

      Diffuser finish: Transparent

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 5

      Ampoule recommandée (ref.): 17428

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 2250

      Longueur: 270

      Profondeur: 270

      Diamètre fleuron: 270

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.7

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 6.545

    Spécifications techniques
    • Réference unique.64128-5L_-_clara-transparent-pendant-lamp-5l
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL