Publier vos produits
COCOTTE 430 Plafonnier blanche
COCOTTE 430 Plafonnier blanche
COCOTTE 430 Plafonnier blanche
COCOTTE 430 Plafonnier blanche

    COCOTTE 430 Plafonnier blanche

    Version LED de COCOTTE, une lampe design de Jordi Llopis dans laquelle la base de support en métal occupe une place centrale. Ce plafonnier blanc pour éclairage intérieur est en métal avec un diffuseur en acrylique. COCOTTE est un plafonnier contemporain et élégant, mais aussi sobre et intemporel avec lequel vous pourrez éclairer votre intérieur.
    Spécification
    • Référence: 64250

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169593

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1145556

      Fixing: Plafond

      Série: 6990

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00202

      IP: 20

      Puissance max. (W): 30

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 1300lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Hauteur total: 85

      Longueur: 430

      Profondeur: 430

      Diamètre total: 430

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 4

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 478

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 130

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 478

      Volume Box Ind. Chalut: 0.029703

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.2

      PCS: 16

      Poids net élément consolidé: 2.65

    Spécifications techniques
    • Réference unique.64250_-_cocotte-led-white-ceiling-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL