Référence: 64255-111-5L
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776326408
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SUSPENSION
Fixing: Plafond
Commercial Description: VENICE 5L Lampe suspension blanche
Product Description: VENICE est une suspension conçue par Adolfo Abejón, adaptable et intemporelle. Ce luminaire est idéal pour créer une ambiance cosy dans n'importe quel espace, VENICE est une alternative parfaite pour l'éclairage intérieur. L'abat-jour est en céramique et est réalisé à la main dans un atelier de Barcelone, et son installation est simple et rapide. Vous pouvez également le retrouver dans des finitions noir, rose, bleu cobalt et rayé. Version avec rosace multiple à 5 lumières.
Série: 6437
Body material: Acier
Screen material: Céramique
Body finish: Noir
Screen finish: Blanc
Blade finish: Blanc
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 5
Tension: 100V-240V
Diamètre fleuron: 273
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.110125
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 11.544
Poids net élément consolidé: 10.062