Référence: 64255-128-5L
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776352018
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SUSPENSION
Fixing: Plafond
Commercial Description: VENICE 200 5L Lampe suspension bleu cobalt
Product Description: VENICE 200 est un luminaire suspendu conçu par Adolfo Abejón, adaptable et intemporel. Ce luminaire est idéal pour créer une ambiance cosy dans n'importe quel espace, VENICE 200 est une alternative parfaite pour l'éclairage intérieur. L'abat-jour est en céramique et est réalisé à la main dans un atelier de Barcelone, et son installation est simple et rapide. Vous pouvez également le trouver dans des finitions noires, roses, blanches et rayées. Version avec rosace multiple à 5 lumières.
Série: 6437
Body material: Acier
Screen material: Céramique
Body finish: Noir
Screen finish: Bleu
Blade finish: Bleu
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 5
Tension: 100V-240V
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.114155
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 9.309
Poids net élément consolidé: 6.57