Publier vos produits
VENICE Applique bleu cobalt

VENICE Applique bleu cobalt

VENICE est une applique murale conçue par Adolfo Abejón, compacte et élégante. La sélection appropriée des matériaux et les formes conviviales de VENICE la rendent idéale pour éclairer des espaces confortables. L'écran en céramique bleu cobalt est fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone et s'installe rapidement et facilement, grâce à la fente qu'il intègre et à la conception soignée du support métallique. Vous pouvez également le trouver dans des finitions noires, roses, blanches et rayées.
Spécification
  • Référence: 64274

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776315211

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: VENICE Applique bleu cobalt

    Product Description: VENICE est une applique murale conçue par Adolfo Abejón, compacte et élégante. La sélection appropriée des matériaux et les formes conviviales de VENICE la rendent idéale pour éclairer des espaces confortables. L'écran en céramique bleu cobalt est fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone et s'installe rapidement et facilement, grâce à la fente qu'il intègre et à la conception soignée du support métallique. Vous pouvez également le trouver dans des finitions noires, roses, blanches et rayées.

    Série: 6437

    Body material: Aluminium

    Screen material: Céramique

    Body finish: Noir Brillant

    Screen finish: Bleu

    Blade finish: Bleu

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 174

    Longueur: 200

    Diamètre total: 164

    Diamètre: 164

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.014802

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.65

    Poids net élément consolidé: 5.405

Spécifications techniques
  • Réference unique.64274_-_VENICE-White-wall-lamp-cobalt-blue
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireCéramique
  • Poids net (Kg)5.405
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques