Référence: 64275-112
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776324718
Tariff Item: 9405114090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Sol
Commercial Description: VENICE Lampadaire noir
Product Description: VENICE est un lampadaire conçu par Adolfo Abejón, adaptable et intemporel. Ce luminaire est idéal pour accompagner un canapé ou un fauteuil. Idéal également pour créer une atmosphère chaleureuse dans n’importe quel espace, VENICE est une alternative parfaite à l’éclairage intérieur. Il dispose d'un bras rotatif qui permet de rapprocher ou d'éloigner la lumière, selon les besoins du moment. L'écran noir est en céramique et est fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone, et son installation est simple et rapide. Vous pouvez également le retrouver dans des finitions bleu cobalt, rose, blanc et rayé.
Série: 6437
Body material: Acier
Screen material: Céramique
Body finish: Noir Satiné
Screen finish: Noir Brillant
Blade finish: Noir Brillant
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 1480
Longueur: 300
Profondeur: 474
Diamètre de la base: 300
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0,089124
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1,965
Poids net élément consolidé: 1,765