Référence: 64276-113
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776324794
Tariff Item: 9405114090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Table
Commercial Description: VENICE Lampe de table rose
Product Description: VENICE est une lampe de table conçue par Adolfo Abejón, moderne, adaptable et intemporelle. Créer des espaces confortables grâce au savoir-faire artisanal et à un bon choix de matériaux est l'objectif de cette collection. Son abat-jour rose est en céramique et a été fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone. VENICE ne passera pas inaperçu, c'est une parfaite alternative pour l'éclairage intérieur. Vous pouvez également le retrouver dans des finitions noir, bleu cobalt, blanc et rayé.
Série: 6437
Body material: Acier
Screen material: Céramique
Body finish: Noir Satiné
Screen finish: Rose
Blade finish: Rose
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 575
Longueur: 250
Profondeur: 454
Diamètre de la base: 250
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.048741
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.05
Poids net élément consolidé: 5.725