Publier vos produits
WINCH Lampe suspension marron (peso)

WINCH Lampe suspension marron (peso)

Illuminez votre maison avec cette suspension au design rustique en métal et diffuseur en verre.
Spécification
  • Référence: 66205

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 0

    Tariff Item: 0

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: #N/A

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1457

    Longueur: 350

    Profondeur: 350

    Diamètre total: 350

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 205

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 380

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 440

    Volume Box Ind. Chalut: #N/A

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5

    PCS: 30

    Poids net élément consolidé: 4

Spécifications techniques
  • Réference unique.66205_-_WINCH-Brown-pendant-lamp-with-scale
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)4
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions