Publier vos produits
ARTIS Applique bronze/blanc
ARTIS Applique bronze/blanc
ARTIS Applique bronze/blanc

    ARTIS Applique bronze/blanc

    ARTIS est une famille d'appliques conçues par Alex & Manel Lluscà. Ils se caractérisent par leur style intemporel qui s'intègre dans une multitude d'environnements. Cette applique murale est conçue pour éclairer des chambres ou des salons. ARTIS est un engagement envers un style intemporel et élégant, parfait pour l'éclairage des hôtels et de la maison. La finition de l'écran est blanche.
    Spécification
    • Référence: 68490-01

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776236172

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 6848

      Screen material: Textile

      Screen finish: Blanc

      Blade finish: Blanc

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 220

      Longueur: 215

      Profondeur: 221

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,012705

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,37

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 0,73

    Spécifications techniques
    • Réference unique.68490-01_-_artis-bronze-white-wall-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL