Référence: 68496
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776120495
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1055389
Fixing: Mur
Série: 6850
Screen material: PMMA
Screen finish: Opal
Blade finish: Opal
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00040
IP: 20
Puissance max. (W): 15
Puissance max. lecteur(W): 3
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 295
Longueur: 150
Profondeur: 155
Diamètre total: 150
Type de régulation du driver: NO TIENE REGULACION
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 12
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 295
Largeur de la boîte individuelle (MM): 205
Longueur de la boîte individuelle (MM): 205
Volume Box Ind. Chalut: 0.012397
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1,113
PCS: 48
Poids net élément consolidé: 0,839