Publier vos produits
THANA Lampadaire blanc

THANA Lampadaire blanc

Piédestal de salon d'aspect contemporain en acier et abat-jour en tissu.
Spécification
  • Référence: 68531

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776010932

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Sol

    Série: 1480

    Screen material: Textile

    Screen finish: Blanc

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1430

    Longueur: 320

    Profondeur: 225

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 2

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 328

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 262

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 479

    Volume Box Ind. Chalut: 0.041163

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.9

    PCS: 16

    Poids net élément consolidé: 3,90

Spécifications techniques
  • Réference unique.68531_-_THANA-White-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)390
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds