Publier vos produits
SABA 200 Lampe suspension nickel mat 1L
SABA 200 Lampe suspension nickel mat 1L
SABA 200 Lampe suspension nickel mat 1L

    SABA 200 Lampe suspension nickel mat 1L

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Lampe à suspension de style intemporel pour éclairage intérieur en métal et abat-jour en tissu.
    Spécification
    • Référence: 68548

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776044678

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Série: 1709

      Screen material: Textile

      Screen finish: Noir

      Blade finish: Noir

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17464

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1570

      Longueur: 200

      Profondeur: 200

      Diamètre total: 200

      Diamètre fleuron: 90

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 230

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 230

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 560

      Volume Box Ind. Chalut: 0.029624

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.5

      PCS: 35

      Poids net élément consolidé: 1,50

    Spécifications techniques
    • Réference unique.68548_-_saba-matt-nickel-pendant-lamp-1l
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL