Publier vos produits
MAMBO 450 Lampe suspension noir/rotin
MAMBO 450 Lampe suspension noir/rotin

    MAMBO 450 Lampe suspension noir/rotin

    MAMBO est une collection d'éclairage intérieur conçue par Faro Lab. Cette suspension noire avec abat-jour en rotin est idéale pour les chambres et les salons. Une alternative idéale pour les projets hôteliers. Version écran 450 mm. Il s'agit de l'option suspension avec une fiche et 5 mètres de câble. Le crochet est inclus.
    Spécification
    • Référence: 68604-49

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776242203

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 6432

      Screen material: Rotin

      Screen finish: Rotin

      Blade finish: Rotin

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17464

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 5358

      Longueur: 450

      Profondeur: 450

      Diamètre total: 450

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,070463

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.67

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 1.37

    Spécifications techniques
    • Réference unique.68604-49_-_mambo-black-rattan-pendant-lamp-o450-with-plug
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL