Référence: 70038
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776167483
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1043231
Fixing: Sol
Série: 7003
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00013
IP: 65
IK: 08
Puissance max. (W): 13
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 750lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Degrés d'ouverture: 28°
Hauteur total: 692
Longueur: 77
Profondeur: 77
Accessoire connexe (ref.): 70039
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 6
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 775
Largeur de la boîte individuelle (MM): 100
Longueur de la boîte individuelle (MM): 120
Volume Box Ind. Chalut: 0.0093
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1
PCS: 72
Poids net élément consolidé: 0.8