Référence: 70134
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776118522
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1094109
Fixing: Mur
Série: 7020
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00129
IP: 65
Puissance max. (W): 1
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 114lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 65
Longueur: 105
Profondeur: 50
Compris boîte d'encastrement: Yes
Dimensions boîte d'encastrement: 105x66x50mm
MESURE DE COUPE: 105x66
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 50
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 75
Largeur de la boîte individuelle (MM): 80
Longueur de la boîte individuelle (MM): 120
Volume Box Ind. Chalut: 0.00072
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.3
PCS: 300
Poids net élément consolidé: 0.24