Référence: 70157
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776144385
Tariff Item: 9405411000
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1078308
Fixing: Mur
Série: 7017
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00099
IP: 65
Puissance max. (W): 16
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 800lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: >5 SDCM
Degrés d'ouverture: 36°
Hauteur total: 130
Longueur: 100
Profondeur: 580
Diamètre de la base: 95
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 6
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 548
Largeur de la boîte individuelle (MM): 140
Longueur de la boîte individuelle (MM): 120
Volume Box Ind. Chalut: 0.009206
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.6
PCS: 72
Poids net élément consolidé: 1.3