Publier vos produits
FOC 520 Lampe projecteur avec piquet gris foncé
FOC 520 Lampe projecteur avec piquet gris foncé
FOC 520 Lampe projecteur avec piquet gris foncé

    FOC 520 Lampe projecteur avec piquet gris foncé

    FOC 520 est un piquet LED pour l'éclairage extérieur. Ce luminaire est orientable. Elle est idéale pour éclairer les jardins et les terrasses, en concentrant la lumière là où elle vous intéresse le plus. Ce luminaire possède un IP65 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides.
    Spécification
    • Référence: 70159

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144439

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1078308

      Fixing: Sol

      Série: 7017

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00099

      IP: 65

      Puissance max. (W): 16

      Hertz: 50Hz

      Source de lumière: COB LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 800lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Degrés d'ouverture: 36°

      Hauteur total: 780

      Longueur: 100

      Profondeur: 130

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 6

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 500

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 95

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 140

      Volume Box Ind. Chalut: 0.00665

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.46

      PCS: 144

      Poids net élément consolidé: 1.241

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70159_-_foc-52-led-dark-grey-projector-with-spike
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL