Référence: 70160
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776166356
Tariff Item: 9405411000
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Fixing: Mur
Série: 7019
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: E
IP: 65
IK: 04
Puissance max. (W): 2W
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 110lm
Tension: 24V DC
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Degrés d'ouverture: 30°
Hauteur total: 50
Longueur: 40
Profondeur: 40
Accessoire connexe (ref.): 70525
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 36
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 140
Largeur de la boîte individuelle (MM): 55
Longueur de la boîte individuelle (MM): 60
Volume Box Ind. Chalut: 0.000462
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.21
PCS: 324
Poids net élément consolidé: 0,21