Publier vos produits
LOG Applique gris foncé

LOG Applique gris foncé

LOG est un luminaire mural pour éclairer le jardin et possède des ailettes directionnelles qui vous permettront de contrôler le faisceau lumineux inférieur et supérieur. Cette applique murale est parfaite pour créer des effets de lumière et obtenir un éclairage fonctionnel et décoratif.
Spécification
  • Référence: 70264

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776145078

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1080067

    Fixing: Mur

    Série: 7030

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00106

    IP: 54

    IK: 06

    Puissance max. (W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 600lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Hauteur total: 170

    Longueur: 130

    Profondeur: 90

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 8

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 19

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 92

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 142

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000248

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.27

    PCS: 288

    Poids net élément consolidé: 1.0795

Spécifications techniques
  • Réference unique.70264_-_LOG-Dark-grey-wall-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.0795
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques