Référence: 70294-110
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776416031
Tariff Item: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: EXTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Mur
Commercial Description: BALIC Applique noir
Product Description: BALIC est un luminaire mural architectural IP65 conçu par Yembara Studio, parfait pour éclairer les extérieurs tels que les jardins, les terrasses et les zones de passage. Cette applique noire permet de sélectionner la température de couleur au moment de l'installation (2700-3000-4000K). Il présente un effet lumineux subtilement asymétrique, idéal pour éclairer les façades et les colonnes.
Série: 7011
Body material: Aluminium
Diffusor material: Verre
Body finish: Noir
Diffuser finish: Prisme
Light Source Energy Class: E
IP: 65
Genre: I
IK: 06
Puissance max. (W): 8
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 200mA CC
Lumens max: 813/870/896lm
Tension: 110V
Plage K ajustable: 2700 - 3000 - 4000K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1
CRI: >=80
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 65
Longueur: 150
Profondeur: 83.5
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,638
Poids net élément consolidé: 0,555