Référence: 70309
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776231511
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1059377
Fixing: Sol
Série: 7032
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00049
IP: 67
IK: 08
Puissance max. (W): 12,5
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 1400lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Degrés d'ouverture: 38°
Protection anticorrosion: 1
Hauteur total: 195
Longueur: 170
Profondeur: 170
Diamètre total: 170
Compris boîte d'encastrement: Yes
Dimensions boîte d'encastrement: ø165x190mm
MESURE DE COUPE: ø165
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 6
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 210
Largeur de la boîte individuelle (MM): 180
Longueur de la boîte individuelle (MM): 180
Volume Box Ind. Chalut: 0.006804
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.25
PCS: 102
Poids net élément consolidé: 2