Publier vos produits
GEISER 80 GU10 Encastrable orientable gris
GEISER 80 GU10 Encastrable orientable gris
GEISER 80 GU10 Encastrable orientable gris
GEISER 80 GU10 Encastrable orientable gris

    GEISER 80 GU10 Encastrable orientable gris

    GEISER 80 est un luminaire encastrable idéal pour l'éclairage de signalisation extérieur. Ce luminaire possède un IP67 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Ce luminaire encastré est idéal pour créer des cheminements lumineux et délimiter des zones de passage dans des jardins ou des zones bâties, même à proximité de la mer ou de l'eau salée. Il est orientable une fois installé et dispose de l'accessoire ANTI-ÉBLOUISSEMENT, sa lumière n'éblouit pas. Version GU10.
    Spécification
    • Référence: 70310

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231528

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Sol

      Série: 7032

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Transparent

      IP: 67

      IK: 08

      Puissance max. (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: GU10

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Ampoule recommandée (ref.): 97685327

      Tension: 100V-240V

      Protection anticorrosion: 1

      Hauteur total: 135

      Longueur: 130

      Profondeur: 130

      Diamètre total: 130

      Compris boîte d'encastrement: Yes

      Dimensions boîte d'encastrement: ø125x135mm

      MESURE DE COUPE: ø120

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 12

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 155

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 135

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 135

      Volume Box Ind. Chalut: 0.002825

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.1

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 1.06

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70310_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed-gu10
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsEncastrable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL