Publier vos produits
GEISER 130 Encastrable lèche-mur

GEISER 130 Encastrable lèche-mur

GEISER 130 est un luminaire encastré au sol avec un cadre en acier inoxydable et est idéal pour baigner des surfaces verticales avec un haut niveau de confort visuel. Il est utilisé pour créer des effets de lumière sur les murs et les façades, mettant en valeur les reliefs et les volumes. Ce luminaire possède un IP67 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Comprend une boîte encastrée.
Spécification
  • Référence: 70311

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346017

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 908204

    Category: EXTÉRIEUR

    Subcategory: ENCASTRABLE

    Fixing: Sol

    Commercial Description: GEISER 130 Encastrable lèche-mur

    Product Description: GEISER 130 est un luminaire encastré au sol avec un cadre en acier inoxydable et est idéal pour baigner des surfaces verticales avec un haut niveau de confort visuel. Il est utilisé pour créer des effets de lumière sur les murs et les façades, mettant en valeur les reliefs et les volumes. Ce luminaire possède un IP67 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Comprend une boîte encastrée.

    Série: 7032

    Body material: Acier inoxydable 316L+Aluminium

    Body finish: Inox Satiné

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: CXA1304-0000-000ggYnn27F

    IP: 67

    Genre: II

    IK: 08

    Puissance max. (W): 7,5

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 350mA CC

    Lumens max: 283lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

    CRI: >80

    Protection anticorrosion: 1

    Hauteur total: 140

    Diamètre total: 130

    Compris boîte d'encastrement: Yes

    Dimensions boîte d'encastrement: ø120*130mm

    MESURE DE COUPE: ø125

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.002825

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.3

    Poids net élément consolidé: 1,08

Spécifications techniques
  • Réference unique.70311_-_GEISER-130-Wall-washer-recessed
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsEncastrable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 316
  • Matériel secondaireAluminium
  • Poids net (Kg)108
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur