Référence: 70397
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776090460
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1029261
Fixing: Mur
Série: 7141
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00004
IP: 44
IK: 08
Puissance max. (W): 2
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 70lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Degrés d'ouverture: 120°
Hauteur total: 50
Longueur: 90
Profondeur: 90
Diamètre total: 90
Compris boîte d'encastrement: Yes
Dimensions boîte d'encastrement: ø78mm
MESURE DE COUPE: ø78
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 20
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 80
Largeur de la boîte individuelle (MM): 105
Longueur de la boîte individuelle (MM): 105
Volume Box Ind. Chalut: 0.000882
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.198
PCS: 400
Poids net élément consolidé: 0.123