Référence: 70408
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776149298
Tariff Item: 9405114090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1079367
Fixing: Mur
Série: 7041
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00100
IP: 44
Puissance max. (W): 3
Hertz: 50Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 100lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 120
Longueur: 120
Profondeur: 70
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 20
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 70
Largeur de la boîte individuelle (MM): 130
Longueur de la boîte individuelle (MM): 130
Volume Box Ind. Chalut: 0.001183
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.232
PCS: 480
Poids net élément consolidé: 0.167