Publier vos produits
NOK 44 Encastrable piscine nickel mat

NOK 44 Encastrable piscine nickel mat

NOK 44 est un luminaire encastrable en acier inoxydable et IP68 à usage exclusif pour l'éclairage des piscines. Comprend un boîtier encastré pour faciliter l'installation. Sa conception permet de remplacer la source lumineuse sans avoir à vider la piscine.
Spécification
  • Référence: 70443

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776356641

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1941926

    Category: EXTÉRIEUR

    Subcategory: ENCASTRABLE

    Fixing: Submersible

    Commercial Description: NOK 44 Encastrable piscine nickel mat

    Product Description: NOK 44 est un luminaire encastrable en acier inoxydable et IP68 à usage exclusif pour l'éclairage des piscines. Comprend un boîtier encastré pour faciliter l'installation. Sa conception permet de remplacer la source lumineuse sans avoir à vider la piscine.

    Série: 7195

    Body material: Acier inoxydable 316L

    Diffusor material: Verre

    Body finish: Inox Satiné

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00346

    IP: 68

    Genre: III

    IK: 06

    Puissance max. (W): 3

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 196lm

    Tension: 24V DC

    Température de couleur (K): 4000K

    CRI: >80

    Degrés d'ouverture: 30°

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 84

    Longueur: 45

    Profondeur: 45

    Diamètre total: 45

    Compris boîte d'encastrement: Yes

    MESURE DE COUPE: ø204

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00741

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.42

    Poids net élément consolidé: 1,36

Spécifications techniques
  • Réference unique.70443_-_NOK-44-Matt-nickel-recessed-lamp-swimming-pool
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsEncastrable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 316
  • Poids net (Kg)136
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur