Référence: 70453
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776065147
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1029261
Fixing: Mur
Série: 7045
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00004
IP: 67
IK: 08
Puissance max. (W): 0,7
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Info maximale du driver: 24V CV
Lumens max: 77lm
Tension: 24V DC
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Degrés d'ouverture: 120°
Protection anticorrosion: 1
Hauteur total: 100
Longueur: 80
Profondeur: 80
Diamètre total: 80
Compris boîte d'encastrement: Yes
Dimensions boîte d'encastrement: ø90x156mm
MESURE DE COUPE: ø80
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 24
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 125
Largeur de la boîte individuelle (MM): 90
Longueur de la boîte individuelle (MM): 90
Volume Box Ind. Chalut: 0.001013
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.46
PCS: 768
Poids net élément consolidé: 0.403