Publier vos produits
CROSBY Encastrable gris chaude lumière

CROSBY Encastrable gris chaude lumière

Luminaire encastré contemporain pour éclairage extérieur avec technologie LED et lumière chaude, réalisé en aluminium injecté et acier inoxydable 316 avec diffuseur en verre trempé. Comprend le boîtier ABS pour l'encastrement. La source d'éclairage est une LED HAUTE PUISSANCE 2W 3000K 77Lm. Il a une résistance aux chocs de IK08. Il permet le passage sur roues d'un maximum de 1400Kg.
Spécification
  • Référence: 70459N

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776064805

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1029261

    Fixing: Mur

    Série: 7045

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00004

    IP: 67

    IK: 08

    Puissance max. (W): 1

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 13lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Degrés d'ouverture: 120°

    Protection anticorrosion: 1

    Hauteur total: 100

    Longueur: 80

    Profondeur: 80

    Diamètre total: 80

    Compris boîte d'encastrement: Yes

    Dimensions boîte d'encastrement: ø80x100mm

    MESURE DE COUPE: ø80

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 24

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 90

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 90

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 125

    Volume Box Ind. Chalut: 0.001013

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.46

    PCS: 768

    Poids net élément consolidé: 0.403

Spécifications techniques
  • Réference unique.70459N_-_CROSBY-Grey-recessed-lamp-warm-light
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsEncastrable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.403
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur