Référence: 70462N
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776064836
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1029261
Fixing: Sol
Série: 2222
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00004
IP: 67
IK: 08
Puissance max. (W): 2
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 180lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Protection anticorrosion: 1
Hauteur total: 100
Longueur: 80
Profondeur: 80
Diamètre total: 80
Compris boîte d'encastrement: Yes
Dimensions boîte d'encastrement: ø80x100mm
MESURE DE COUPE: ø80
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 24
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 125
Largeur de la boîte individuelle (MM): 90
Longueur de la boîte individuelle (MM): 100
Volume Box Ind. Chalut: 0.001125
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.46
PCS: 768
Poids net élément consolidé: 0.403