Publier vos produits
BALDA 500 Lampe spéciale blanche

BALDA 500 Lampe spéciale blanche

Luminaire extérieur portatif de style contemporain fabriqué en polyéthylène opale. Il dispose de deux mètres de câble.
Spécification
  • Référence: 70499

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776011755

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Sol

    Série: 1509

    Diffusor material: PEMD

    Diffuser finish: Opal

    IP: 55

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 400

    Longueur: 500

    Profondeur: 500

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 2

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 430

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 510

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 510

    Volume Box Ind. Chalut: 0.111843

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.9

    PCS: 8

    Poids net élément consolidé: 2.5

Spécifications techniques
  • Réference unique.70499_-_BALDA-500-White-special-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)2.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie