Référence: 70658
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776090699
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1159182
Fixing: Mur
Série: 7065
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00238
IP: 65
IK: 10
Puissance max. (W): 3
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 220lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Protection anticorrosion: 1
Hauteur total: 70
Longueur: 158
Profondeur: 30
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 20
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 80
Largeur de la boîte individuelle (MM): 40
Longueur de la boîte individuelle (MM): 175
Volume Box Ind. Chalut: 0.00056
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.18
PCS: 1200
Poids net élément consolidé: 0.13