Publier vos produits
MUST 217 Applique gris foncé
MUST 217 Applique gris foncé
MUST 217 Applique gris foncé

    MUST 217 Applique gris foncé

    Un MUST have pour l’éclairage extérieur ! Applique LED en ABS et diffuseur en polycarbonate transparent. La source d'éclairage est une LED SMD 4W et une lumière chaude, driver inclus. Cette applique murale contemporaine avec un faisceau lumineux en bas est idéale pour éclairer les terrasses, les jardins et les coursives extérieures. Ce luminaire possède un IP65 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides.
    Spécification
    • Référence: 70659

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090705

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1159183

      Fixing: Mur

      Série: 7065

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00239

      IP: 65

      IK: 10

      Puissance max. (W): 4

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 240lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Protection anticorrosion: 1

      Hauteur total: 80

      Longueur: 217

      Profondeur: 35

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 20

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 90

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 45

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 230

      Volume Box Ind. Chalut: 0.000932

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.25

      PCS: 600

      Poids net élément consolidé: 0.19

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70659_-_must-3-led-dark-grey-wall-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL