Référence: 70661W
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776321878
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1454706
Category: EXTÉRIEUR
Subcategory: ENCASTRABLE
Fixing: Mur
Commercial Description: KANE 2 Encastrable nickel 2700K
Product Description: KANE 2 est un luminaire encastré d'extérieur de style contemporain composé d'acier inoxydable 316 et d'un diffuseur en verre transparent. La source lumineuse est une LED 3W 2700K incluse. Pilote non inclus. Projette un joli faisceau de lumière.
Série: 7069
Body material: Acier inoxydable 316L
Diffusor material: Verre
Body finish: Inox Satiné
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00297
IP: 67
Genre: III
IK: 08
Puissance max. (W): 3
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 24V CV
Lumens max: 120lm
Tension: 24V DC
Température de couleur (K): 2700K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: >5 SDCM
Degrés d'ouverture: 120°
Protection anticorrosion: 1
Hauteur total: 45
Longueur: 45
Profondeur: 90
Diamètre total: 45
Compris boîte d'encastrement: Yes
Dimensions boîte d'encastrement: ø40mm
MESURE DE COUPE: ø40x90
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 84
Largeur de la boîte individuelle (MM): 53
Longueur de la boîte individuelle (MM): 112
Volume Box Ind. Chalut: 0.00054
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.17
PCS: 1600
Poids net élément consolidé: 0.14