Publier vos produits
TOM 220 Applique gris foncé

TOM 220 Applique gris foncé

TOM 220 est une applique murale ronde noire pour éclairage extérieur avec diffuseur en verre opale. Cette applique murale est idéale pour un éclairage décoratif dans les jardins et terrasses.
Spécification
  • Référence: 70682

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776169012

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1159180

    Fixing: Mur

    Série: 7112

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00236

    IP: 65

    IK: 10

    Puissance max. (W): 11

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 600lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: >5 SDCM

    Protection anticorrosion: 1

    Hauteur total: 220

    Longueur: 220

    Profondeur: 60

    Diamètre total: 220

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 20

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 230

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 60

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 230

    Volume Box Ind. Chalut: 0.003174

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.62

    PCS: 300

    Poids net élément consolidé: 0.52

Spécifications techniques
  • Réference unique.70682_-_TOM-220-Dark-grey-wall-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.52
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques