Référence: 70687
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776144415
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1035335
Fixing: Mur
Série: 7078
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00007
IP: 54
Puissance max. (W): 2x3
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 2x130lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 111
Longueur: 140
Profondeur: 110
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 8
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 130
Largeur de la boîte individuelle (MM): 120
Longueur de la boîte individuelle (MM): 150
Volume Box Ind. Chalut: 0.00234
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.86
PCS: 256
Poids net élément consolidé: 0.68